Publique sus productos
Essential Thermostatic hydromassage column
Roca

Essential Thermostatic hydromassage column

Traducido por Google,
Columna de hidromasaje termostática Essential. La mejor opción para disfrutar de una ducha relajante o tonificante, según el momento del día. Esta columna de hidromasaje tiene un atractivo diseño de líneas puras y varias opciones para controlar tanto la temperatura como la columna de hidromasaje Termostática. el flujo de agua
Especificaciones técnicas
  • Referencia5A9A8BC00
  • Familia de productoShower columns
  • Grupo de productosEssential
  • Día de publicación2022-02-15
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1285
  • Ancho (mm)500
  • Profundidad (mm)220
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Descripción Uniclass 2015Showers
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures