Publique sus productos
Evolution Thermostatic hydromassage column
Roca

Evolution Thermostatic hydromassage column

4.9 de 5 estrellas4.9(7 reseñas)
Traducido por Google,
Columna de hidromasaje termostática Evolution. Columna de hidromasaje de acero inoxidable de líneas contemporáneas que se adapta perfectamente a cualquier espacio y estilo de baño. Esta columna termostática incluye una cascada y dos jets de hidromasaje para disfrutar de una experiencia de ducha agradable y relajante.
Especificaciones
  • Optional: A5B4863TP0. Optional shelf for new Essential / Evolution. A525994103. Essential / Evolution corner installation set
Especificaciones técnicas
  • Referencia5A9B8BC00
  • Familia de productoShower columns
  • Grupo de productosEvolution
  • Día de publicación2022-02-15
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1285
  • Ancho (mm)500
  • Profundidad (mm)220
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Descripción Uniclass 2015Showers
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures