Publique sus productos
Victoria Shower column basic
Roca

Victoria Shower column basic

Traducido por Google,
Columna de ducha básica. Una respuesta tradicional a los ambientes clásicos. Curvas elegantes y funcionales en una extensa colección de piezas que aúnan sencillez y versatilidad, ofreciendo la comodidad de soluciones probadas.
Especificaciones técnicas
  • Referencia5A9F18C00
  • Familia de productoShower columns
  • Grupo de productosVictoria
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-08-29
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1340
  • Ancho (mm)535
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Descripción Uniclass 2015Shower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures