Publique sus productos
Victoria (col) Shower column Basic
Victoria (col) Shower column Basic
    Roca

    Victoria (col) Shower column Basic

    Traducido por Google,
    Columna de ducha Basic. Una respuesta tradicional a los ambientes clásicos. Curvas elegantes y funcionales en una extensa colección de piezas que aúnan sencillez y versatilidad, ofreciendo la comodidad de soluciones probadas.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia5A9F18xx0
    • Familia de productoShower columns
    • Grupo de productosVictoria (col)
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-04-27
    • Número de edición1
    • Altura (mm)962
    • Ancho (mm)577
    Información relacionada
    • Material principalLatón
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures