Publique sus productos
Index-T Switch Thermostatic bath-shower column with shelf for shower and retractable bath spout
Roca

Index-T Switch Thermostatic bath-shower column with shelf for shower and retractable bath spout

Traducido por Google,
Columna de baño-ducha termostática con repisa para ducha y caño de bañera escamoteable. Una solución de ducha universal para grifería termostática empotrada con tecnología de interruptor que incluye desviadores intuitivos con control de flujo, rociador de dos funciones y hasta tres salidas.
Especificaciones técnicas
  • Referencia5A9H09xx0
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-02-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)135
  • Ancho (mm)430
  • Profundidad (mm)1048
Información relacionada
  • Material principalLatón
  • Diseñado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Descripción Uniclass 2015Shower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers