Publique sus productos
Index-T Switch Thermostatic shower column with shelf for shower
Roca

Index-T Switch Thermostatic shower column with shelf for shower

Traducido por Google,
Columna de ducha termostática con repisa para ducha. Solución de ducha universal para grifería termostática empotrada con tecnología switch que incorpora desviadores intuitivos con control de caudal, rociador de ducha de dos funciones y hasta tres salidas.
Especificaciones técnicas
  • Referencia5A9J09xx0
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-25
  • Número de edición1
  • Altura (mm)135
  • Ancho (mm)440
  • Profundidad (mm)865
Información relacionada
  • Material principalLatón
  • Diseñado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Descripción Uniclass 2015Shower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers