Publique sus productos
STELLA Shower kit with Stella 80/3 handshower, 700 mm slide bar with adjustable handshower bracket and flexible hose
Roca

STELLA Shower kit with Stella 80/3 handshower, 700 mm slide bar with adjustable handshower bracket and flexible hose

Traducido por Google,
Kit de ducha con teleducha Stella 80/3, barra deslizante de 700 mm con soporte teleducha orientable y flexo. Inspirada en elementos básicos de la naturaleza, esta colección presenta una estética basada en líneas simples, puras y contemporáneas, al tiempo que ofrece una amplia gama de soluciones.
Especificaciones
  • Included: 5B1103C00 80/3. Handshower with 3 functions: Rain, Tonic and Pulse 5B0205C00 700 mm shower slide bar with adjustable handshower bracket Optional: 5B5150TP0 Transparent soap dish for shower bar 5B5150C00 Chromed soap dish for shower bar
Especificaciones técnicas
  • Referencia5B1403C00
  • Familia de productoStella
  • Grupo de productosFaucets
  • Día de publicación2021-10-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalLatón
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Descripción Uniclass 2015Shower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures