Publique sus productos
Rainsense Shower head for ceiling or wall installation
Rainsense Shower head for ceiling or wall installation
    Roca

    Rainsense Shower head for ceiling or wall installation

    Traducido por Google,
    Rociador de ducha para instalación en techo o pared. Kit de soporte/brazo no incluido. Gama completa de rociadores para instalación en pared o techo. Su sistema Easyclean evita la acumulación de cal.
    Especificaciones
    • Compatible with: A5A2K18NB0 Built-in thermostatic bath-shower mixer (2 ways). Includes the built-in subset and the trim plate
    Especificaciones técnicas
    • Referencia5B2250XX0
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de productosRainsense
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-06-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)14
    • Ancho (mm)254
    • Profundidad (mm)254
    Información relacionada
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers