Publique sus productos
Raindream SQUARE - Extraslim metallic shower head for ceiling or wall installation. Support kit / arm not included
Roca

Raindream SQUARE - Extraslim metallic shower head for ceiling or wall installation. Support kit / arm not included

Traducido por Google,
SQUARE - Rociador de ducha metálico extraplano para instalación en techo o pared. Kit de soporte/brazo no incluido. Gama premium de rociadores de ducha metálicos extraplanos para instalación en pared o techo. Su sistema Easyclean evita la acumulación de cal.
Especificaciones
  • Compatible with: A5B0250C00 Straight wall arm for shower head A5B0650C00 300 mm Straight ceiling arm for shower head A5B0550C00 200 mm Straight ceiling arm for shower head A5B0450C00 100 mm Straight ceiling arm for shower head
Especificaciones técnicas
  • Referencia5B2B50XX0
  • Familia de productoShowers
  • Grupo de productosRaindream
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-02-15
  • Número de edición1
  • Altura (mm)51
  • Ancho (mm)200
  • Profundidad (mm)200
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Descripción Uniclass 2015Shower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers