Publique sus productos
Aqua ROUND - 1/2" chromed water inlet for shower hose with integrated bracket for hand shower
Aqua ROUND - 1/2" chromed water inlet for shower hose with integrated bracket for hand shower
Aqua ROUND - 1/2" chromed water inlet for shower hose with integrated bracket for hand shower
Aqua ROUND - 1/2" chromed water inlet for shower hose with integrated bracket for hand shower
Aqua ROUND - 1/2" chromed water inlet for shower hose with integrated bracket for hand shower
Aqua ROUND - 1/2" chromed water inlet for shower hose with integrated bracket for hand shower
    Roca

    Aqua ROUND - 1/2" chromed water inlet for shower hose with integrated bracket for hand shower

    Traducido por Google,
    REDONDO - Entrada de agua cromada de 1/2" para flexo de ducha con soporte integrado para teleducha. Esta colección es una propuesta de diseño que se integra en el baño, donde se ha prestado especial atención a los principios de ahorro, sostenibilidad e integración en la concepción tecnológica de cada elemento.
    Especificaciones
    • Compatible with: A5A066EC00 - Cala Built-in bath-shower mixer with automatic diverter and 2 outlets. A5A226EC00 - Cala Built-in bath or shower mixer with 1 outlet. A5A2K18C00 - T-500 Built-in thermostatic bath-shower mixer (2 ways) with automatic diverter. Includes the built-in subset and the trim plate. A5A2M18C00 - T-500 Built-in thermostatic shower mixer (1 way). Includes the built-in subset and the trim plate.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia5B5250xx0
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de productosAqua
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-09-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)70
    • Ancho (mm)70
    • Profundidad (mm)95
    Información relacionada
    • Material principalLatón
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers