Publique sus productos
Plenum Shower kit. 3 functions, 130 mm hand-shower, 700 mm slide bar with adjustable hand-shower bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose
Plenum Shower kit. 3 functions, 130 mm hand-shower, 700 mm slide bar with adjustable hand-shower bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose
    Roca

    Plenum Shower kit. 3 functions, 130 mm hand-shower, 700 mm slide bar with adjustable hand-shower bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose

    Traducido por Google,
    Plenum - Kit de ducha. 3 funciones: ducha de mano de 130 mm, barra deslizante de 700 mm con soporte ajustable y flexo de ducha de PVC de 1,70 m. Una colección de duchas de mano multifunción, con diseño redondo o cuadrado y un nuevo botón integrado que permite cambiar fácilmente entre sus tres funciones para mayor comodidad al ducharse.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia5B8E14XX0
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de productosPlenum
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-06-10
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalLatón
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers