Publique sus productos
VICTORIA CONNECT shower column with diverter
Roca

VICTORIA CONNECT shower column with diverter

Traducido por Google,
Columna de ducha CONNECT con desviador. Incluye rociador ø 245 mm, ø 100 mm, teleducha 1 función, flexible metálico 1,7 m
Especificaciones técnicas
  • Referencia5B9M61C00
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosVictoria
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-11-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalLatón
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures