Publique sus productos
T-500 Pack Basic Thermostatic
Roca

T-500 Pack Basic Thermostatic

4.8 de 5 estrellas4.8(5 reseñas)
Traducido por Google,
Pack Termostato Básico. La serie T-500 te ofrece las ventajas y funcionalidades que caracterizan a la grifería termostática: ahorro de agua y energía, seguridad y confort.
Especificaciones
  • Includes: A5B0250C00 Straight wall arm for shower head A5B2150C00 Shower head for ceiling or wall installation. Support kit / arm not included. A5B1B03C00. 100/3. Handshower with 3 functions: Rain, Tonic and Pulse. A5B2716C00. 1.70 m. anti-torsion metallic shower hose. A5B5250C00. ROUND - 1/2" chromed water inlet for shower hose with integrated bracket for hand shower
Especificaciones técnicas
  • Referencia5D0618C00
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosT-500
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-07-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalLatón
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Descripción Uniclass 2015Shower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures