Publique sus productos
T-500 Pack 5D1118C00 (T-500 thermostatic mixer, Stella shower set)
Roca

T-500 Pack 5D1118C00 (T-500 thermostatic mixer, Stella shower set)

Traducido por Google,
Pack (Mezclador termostático T-500, set de ducha Stella). La serie T-500 te ofrece las ventajas y funcionalidades que caracterizan a la grifería termostática: ahorro de agua y energía, seguridad y confort.
Especificaciones
  • Includes: A5A1318C00 Wall-mounted thermostatic shower mixer. A5B1C03C00 Shower set with Stella 100/3 handshower, adjustable handshower bracket and flexible hose
Especificaciones técnicas
  • Referencia5D1118C00
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosT-500
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-07-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalLatón
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Descripción Uniclass 2015Shower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures