Publique sus productos
ALFA Basin mixer with chain connector, Cold Start
Roca

ALFA Basin mixer with chain connector, Cold Start

Traducido por Google,
Mezclador de lavabo con conector de cadena Los modelos de lavabo cuentan con Cold Start, apertura de agua fría que garantiza un ahorro energético del 45%. Diseño renovado con más volumen pero presentando un cuerpo elegante para el segmento básico inclinado y con un caño ligeramente inclinado hacia adelante que evita el estancamiento del agua. Limitadores de caudal de última generación a 5L/min, independientemente del sistema de presión, con un ahorro de agua del 60% El mejor espesor de recubrimiento de su clase que supera los estándares de la norma europea: cromo (0,3 μm) y níquel (12 μm)
Especificaciones técnicas
  • Referencia5A3M25xx0
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosAlfa
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-12-02
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalLatón
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures