Publique sus productos
ALFA Basin mixer with pop-up waste, Cold Start
Roca

ALFA Basin mixer with pop-up waste, Cold Start

Traducido por Google,
Monomando lavabo con desagüe automático Los modelos lavabo cuentan con Cold Start, apertura de agua fría que garantiza un ahorro energético del 45%. Diseño renovado con más volumen pero presentando un cuerpo elegante para el segmento básico inclinado y con un caño ligeramente inclinado hacia adelante que evita el estancamiento del agua. Limitadores de caudal de última generación a 5L/min, independientemente del sistema de presión, con un ahorro de agua del 60% El mejor espesor de recubrimiento de su clase que supera los estándares de la norma europea: cromo (0,3 μm) y níquel (12 μm)
Especificaciones técnicas
  • Referencia5A3P25xx0
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosAlfa
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-12-02
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalLatón
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures