Publique sus productos
Aquafy - Kitchen sink faucet for filtered water and flexible supply hoses
Roca

Aquafy - Kitchen sink faucet for filtered water and flexible supply hoses

Traducido por Google,
Grifo de cocina para agua filtrada con mangueras de suministro flexibles. El sistema de filtración de cocina de Roca ofrece una solución segura, práctica y sostenible para obtener agua potable de mejor sabor. De fácil instalación bajo el fregadero, la colección incluye una variedad de grifos con tres diseños y tres acabados, cada uno equipado con un filtro de cinco etapas. Una luz LED avisa cuando es necesario cambiar el filtro.
Especificaciones
  • Compatible with: A5A803GB00 - 5 stages filter for kitchen sink mixer with filtered water
Especificaciones técnicas
  • Referencia5A8A3GXX0
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosAquafy
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-16
  • Número de edición1
  • Altura (mm)304
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Descripción Uniclass 2015Sink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets