Publique sus productos
Inspira In-Wash® - Back to wall Rimless vitreous china close-coupled smart toilet with dual outlet. Needs power supply.
Roca

Inspira In-Wash® - Back to wall Rimless vitreous china close-coupled smart toilet with dual outlet. Needs power supply.

4.8 de 5 estrellas4.8(6 reseñas)
Traducido por Google,
In-Wash® - Inodoro inteligente de acoplamiento compacto de porcelana vítrea sin reborde con la parte posterior a la pared con salida doble. Necesita fuente de alimentación. Tres formas, múltiples combinaciones, amplias posibilidades. Esta colección de porcelana y mobiliario, con 3 líneas de diseño -Round (redondo), Soft (con ángulos suaves) y Square (cuadrado)-, que pueden combinarse a la perfección, darán vida a los espacios de baño de cualquier estilo.
Especificaciones técnicas
  • Referencia80306Lxx1
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de productosInspira
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-07-27
  • Número de edición1
  • Altura (mm)790
  • Ancho (mm)680
  • Profundidad (mm)390
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Descripción Uniclass 2015WC suites
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 19
  • Título OmniClass Water Closets 
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures