Publique sus productos
IN-WASH® with In-tank - Vitreous china Rimless wall-hung smart toilet with integrated tank. Seat and cover included. Needs power supply.
IN-WASH® with In-tank - Vitreous china Rimless wall-hung smart toilet with integrated tank. Seat and cover included. Needs power supply.
IN-WASH® with In-tank - Vitreous china Rimless wall-hung smart toilet with integrated tank. Seat and cover included. Needs power supply.
    Roca

    IN-WASH® with In-tank - Vitreous china Rimless wall-hung smart toilet with integrated tank. Seat and cover included. Needs power supply.

    4.8 de 5 estrellas4.8(5 reseñas)
    Traducido por Google,
    In-Wash® con In-tank - Inodoro inteligente suspendido Rimless de porcelana vitrificada con tanque integrado. Asiento y funda incluidos. Necesita fuente de alimentación. Sus suaves curvas, su diseño minimalista y su tecnología intuitiva lo convierten en un inodoro que se adapta a cualquier estilo de vida. In-Wash® Inspira es la solución perfecta para tu higiene diaria. Sin complicaciones y directo. Su control remoto es absolutamente intuitivo y cualquiera puede personalizar fácilmente su configuración a través de interfaces simples.
    Especificaciones
    • Compatible with: 822091001 Concealed supporting frame for toilet and bidet
    Especificaciones técnicas
    • Referencia803094xx1
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de productosInspira
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-12-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)480
    • Ancho (mm)385
    • Profundidad (mm)585
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Descripción Uniclass 2015WC suites
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures