Publique sus productos
In-Wash® Insgnia In-Wash® Insignia In-Tank® - Back to wall single floorstanding Rimless vitreous china smart toilet with integrated tank. Heated seat and cover included. Needs power supply.
Roca

In-Wash® Insgnia In-Wash® Insignia In-Tank® - Back to wall single floorstanding Rimless vitreous china smart toilet with integrated tank. Heated seat and cover included. Needs power supply.

Traducido por Google,
In-Wash® Insignia In-Tank® - Inodoro inteligente simple adosado a pared de porcelana vitrificada sin borde con tanque integrado. Asiento calefactable y funda incluidos. Necesita fuente de alimentación. El inodoro inteligente definitivo, In-Wash® Insignia es la creación más avanzada de Roca y un referente en la digitalización de la experiencia del baño. Este inodoro inteligente cuenta con un diseño elegante y prestaciones de última generación que se pueden controlar mediante mando y mediante la app Roca Connect.
Especificaciones técnicas
  • Referencia803105XX1
  • Familia de productoSmart Toilets
  • Grupo de productosIn-Wash® Insignia
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-02-15
  • Número de edición1
  • Altura (mm)477
  • Ancho (mm)600
  • Profundidad (mm)410
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Descripción Uniclass 2015WC suites
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets