Publique sus productos
In-Wash® Ona - Back-to-wall single floorstanding Roca Rimless® smart toilet for built-in tank with washing and drying functions
Roca

In-Wash® Ona - Back-to-wall single floorstanding Roca Rimless® smart toilet for built-in tank with washing and drying functions

Traducido por Google,
Inodoro inteligente de pie, adosado a la pared, con doble salida. Incluye inodoro Roca Rimless®, asiento y tapa con función de lavado y secado. Requiere alimentación eléctrica. Se recomienda el sistema de instalación Basic Tank One Compact (A890070200). Tan simple como la naturaleza. Ona rinde homenaje a las diversas formas de la naturaleza mediterránea. Es funcional sin resultar frío, con una estética nítida que evoca la calidez inherente del entorno natural, pensado para quienes disfrutan de la belleza de los paisajes serenos.
Especificaciones
  • Compatible with: A890070200 - Basic Tank One Compact - Compact built-in cistern with dual flush for single floorstanding WC
Especificaciones técnicas
  • Referencia803135XXR
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de productosOna
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)510
  • Ancho (mm)390
  • Profundidad (mm)530
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Descripción Uniclass 2015Toilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía