Publique sus productos
In-Wash® Ona - Back to wall Rimless® vitreous china compact close-coupled smart toilet with dual outlet. Needs power supply
Roca

In-Wash® Ona - Back to wall Rimless® vitreous china compact close-coupled smart toilet with dual outlet. Needs power supply

Traducido por Google,
In-Wash® Ona - Inodoro inteligente compacto de porcelana vítrea Rimless® con conexión a pared y doble salida. Necesita suministro de energía. Sencillo como la naturaleza. Ona rinde homenaje a las diversas formas de la naturaleza de nuestro Mediterráneo natal. Es funcional sin parecer frío, con una estética nítida que sigue la calidez inherente del entorno natural, hecho para quienes disfrutan del poder de los paisajes silenciosos.
Especificaciones técnicas
  • Referencia803461XX1
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de productosOna
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-01-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)785
  • Ancho (mm)600
  • Profundidad (mm)390
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Descripción Uniclass 2015WC suites
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets