Espejo con iluminación LED superior.
Medidas:
Longitud: 1100 mm.
Ancho: 35 mm.
Altura: 800 mm.
Especificaciones
Forma: Rectangular
Iluminación: Integrada en el espejo
Material del marco: Aluminio
Orientación del espejo: Horizontal
Potencia por luz (W): 12
Producto sostenible
Tipo de instalación: Mural
Tipo de luz: Led
Índice de Protección de la luz: IP 44
Opcional
812292000 Prisma Placa antivaho