Publique sus productos
Iridia Round mirror with perimetral LED lighting and demister device
Roca

Iridia Round mirror with perimetral LED lighting and demister device

4.4 de 5 estrellas4.4(10 reseñas)
Traducido por Google,
Espejo redondo con iluminación LED perimetral y dispositivo antivaho. Una lujosa colección con luces LED integradas que crean un ambiente iluminado, perfecto para esos rituales diarios
Especificaciones técnicas
  • Referencia812337000
  • Familia de productoIlluminated mirrors
  • Grupo de productosIridia
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-07-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)800
  • Ancho (mm)37
  • Profundidad (mm)800
Información relacionada
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Espejos de baño
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
  • Descripción Uniclass 2015Bathroom mirrors
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMirrors
  • Número OmniClass23-21 37 13 15
  • Título OmniClass Mirrors
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings