Publique sus productos
EIDOS 900 Mirror with upper lighting
Roca

EIDOS 900 Mirror with upper lighting

Traducido por Google,
Espejo con iluminación superior
Especificaciones técnicas
  • Referencia812360000
  • Familia de productoMirrors
  • Grupo de productosEidos
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)800
  • Ancho (mm)22
  • Profundidad (mm)900
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Espejos de baño
  • Clasificación IFC Electrodoméstico
  • Nombre UNSPSCElectrical terminals
  • Código UNSPSC39121432
  • Código Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
  • Descripción Uniclass 2015Bathroom mirrors
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMirrors
  • Número OmniClass23-21 37 13 15
  • Título OmniClass Mirrors
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings