Publique sus productos
Eidos Mirror with upper lighting
Roca

Eidos Mirror with upper lighting

Traducido por Google,
Espejo con iluminación superior. Eidos es una colección de espejos con iluminación perimetral LED que aporta un aspecto elegante y minimalista a cualquier espacio de baño.
Especificaciones técnicas
  • Referencia812388000
  • Familia de productoIlluminated mirrors
  • Grupo de productosEidos
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-08-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)800
  • Ancho (mm)22
  • Profundidad (mm)450
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Espejos de baño
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
  • Descripción Uniclass 2015Bathroom mirrors
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMirrors
  • Número OmniClass23-21 37 13 15
  • Título OmniClass Mirrors
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings