Publique sus productos
Luna Round mirror with frame
Roca

Luna Round mirror with frame

Traducido por Google,
Espejo redondo con marco. Esta colección es una propuesta versátil, juvenil y urbana que se adapta a cualquier espacio, combinando practicidad, elegancia y diseño.
Especificaciones técnicas
  • Referencia812417000
  • Familia de productoMirrors
  • Grupo de productosLuna
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-03-17
  • Número de edición1
  • Altura (mm)600
  • Ancho (mm)40
  • Profundidad (mm)600
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Espejos de baño
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
  • Descripción Uniclass 2015Bathroom mirrors
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMirrors
  • Número OmniClass23-21 37 13 15
  • Título OmniClass Mirrors