Publique sus productos
Luna Square mirror with perimetral LED lighting and frame
Roca

Luna Square mirror with perimetral LED lighting and frame

Traducido por Google,
Espejo cuadrado con iluminación LED perimetral y marco. Esta colección es una propuesta versátil, juvenil y urbana que se adapta a cualquier espacio, combinando practicidad, elegancia y diseño.
Especificaciones técnicas
  • Referencia812422000
  • Familia de productoIlluminated mirrors
  • Grupo de productosLuna
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-03-17
  • Número de edición1
  • Altura (mm)800
  • Ancho (mm)40
  • Profundidad (mm)800
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Espejos de baño
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
  • Descripción Uniclass 2015Bathroom mirrors
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMirrors
  • Número OmniClass23-21 37 13 15
  • Título OmniClass Mirrors