Publique sus productos
Mirai Square mirror with top lighting and adjustable temperature, capacitive sensor and demister device.
Roca

Mirai Square mirror with top lighting and adjustable temperature, capacitive sensor and demister device.

Traducido por Google,
Espejo cuadrado con iluminación superior y temperatura ajustable, sensor capacitivo y antivaho. Colección de espejos de alta gama que combina un diseño elegante con características innovadoras. Tiene un marco de aluminio negro mate e iluminación LED directa con temperatura e intensidad ajustables, además de antivaho integrado. También se puede elegir entre iluminación LED perimetral o en la parte superior del espejo.
Especificaciones técnicas
  • Referencia812456485
  • Familia de productoMirrors
  • Grupo de productosMirai
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-01-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)800
  • Profundidad (mm)800
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Diseñado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Espejos de baño
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
  • Descripción Uniclass 2015Bathroom mirrors
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMirrors
  • Número OmniClass23-21 37 13 15
  • Título OmniClass Mirrors