Publique sus productos
Eidos-N Rectangular mirror with top lighting. Colour temperature: 4000K
Roca

Eidos-N Rectangular mirror with top lighting. Colour temperature: 4000K

Traducido por Google,
Espejo rectangular con iluminación superior. Temperatura de color: 4000 K. Eidos es una colección de espejos con iluminación perimetral LED que ofrece un aspecto elegante y minimalista para cualquier baño.
Especificaciones técnicas
  • Referencia812466000
  • Familia de productoMirrors
  • Grupo de productosEidos-N
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-09-18
  • Número de edición1
  • Altura (mm)800
  • Profundidad (mm)700
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Espejos de baño
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
  • Descripción Uniclass 2015Bathroom mirrors
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMirrors
  • Número OmniClass23-21 37 13 15
  • Título OmniClass Mirrors