Publique sus productos
Luna Dome mirror with perimeter light. Colour temperature: 3000K
Luna Dome mirror with perimeter light. Colour temperature: 3000K
    Roca

    Luna Dome mirror with perimeter light. Colour temperature: 3000K

    Traducido por Google,
    Espejo abovedado con iluminación perimetral. Temperatura de color: 3000 K. Esta colección es una propuesta versátil, juvenil y urbana que se adapta a cualquier tipo de espacio, combinando practicidad, elegancia y diseño.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia812474000
    • Familia de productoMirrors
    • Grupo de productosLuna
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-05-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1000
    • Ancho (mm)450
    • Profundidad (mm)30
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Diseñado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Espejos de baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMirrors
    • Número OmniClass23-21 37 13 15
    • Título OmniClass Mirrors