Publique sus productos
HOTELS 2.0 Heated towel rail 500x800
HOTELS 2.0 Heated towel rail 500x800
    Roca

    HOTELS 2.0 Heated towel rail 500x800

    3.7 de 5 estrellas3.7(11 reseñas)
    Traducido por Google,
    Toallero calefactable. Una alianza entre sencillez, estilo y funcionalidad. Esta colección ha sido diseñada para adaptarse a cualquier espacio y necesidad. Inspirada en formas minimalistas, se caracteriza por su gran versatilidad. Es una solución pensada tanto para pequeños como para grandes proyectos de diseño, ya sean públicos o privados.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia81550200x
    • Familia de productoAccesorios
    • Grupo de productosHotels 2.0
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-06-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)800
    • Profundidad (mm)500
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
    • Descripción Uniclass 2015Towel rails
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Towels
    • Número OmniClass23-31 25 25
    • Título OmniClass Towel Bars
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings