Publique sus productos
Cubica Robe hook
Roca

Cubica Robe hook

Traducido por Google,
Gancho para bata. El metal y el cristal son los protagonistas de una colección de complementos que juega con las geometrías básicas. Cubica se basa en las formas esenciales para ofrecer diseños prácticos y funcionales.
Especificaciones técnicas
  • Referencia816819001
  • Familia de productoAccesorios
  • Grupo de productosCubica
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-11-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)45
  • Ancho (mm)45
  • Profundidad (mm)50
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_06
  • Descripción Uniclass 2015Bathroom shelves
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 27
  • Título OmniClass Robe Hooks
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings