Publique sus productos
Cubica Grated container
Roca

Cubica Grated container

Traducido por Google,
Recipiente rallado. El metal y el cristal son los protagonistas de una colección de complementos que juega con las geometrías básicas. Cubica se basa en las formas esenciales para ofrecer diseños prácticos y funcionales.
Especificaciones técnicas
  • Referencia816826001
  • Familia de productoAccesorios
  • Grupo de productosCubica
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-11-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)150
  • Ancho (mm)110
  • Profundidad (mm)49
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enPortugal
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Descripción Uniclass 2015WC suites
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloOffice Equipment
  • Número OmniClass23-31 25 00
  • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings