Publique sus productos
ACCESS PRO Folding grab bar 600mm
Roca

ACCESS PRO Folding grab bar 600mm

Traducido por Google,
Barra de apoyo abatible de 600 mm La colección ACCESS está dirigida a colectivos con movilidad reducida que buscan soluciones ergonómicas, versátiles y sofisticadas para el espacio de baño. Calidad, funcionalidad y diseño al servicio del bienestar, el confort y la comodidad para todas las necesidades.
Especificaciones
  • Grab rail diameter (mm): 33 Finish: White Installation type: Wall-mounted Maximum weight supported (kg): 150 Number of fixing points: 4
Especificaciones técnicas
  • Referencia816960009
  • Familia de productoAccesorios
  • Grupo de productosAccess
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-05-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)220
  • Ancho (mm)600
  • Profundidad (mm)99
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioVinilo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_84
  • Descripción Uniclass 2015Support rails
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Accessories
  • Número OmniClass23-31 15 17 21
  • Título OmniClass Bathtub Grab Bars
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings