Publique sus productos
ACCESS PRO 480mm straight grab bar. Antibacterial.
ACCESS PRO 480mm straight grab bar. Antibacterial.
    Roca

    ACCESS PRO 480mm straight grab bar. Antibacterial.

    Traducido por Google,
    Barra de apoyo recta antibacterias de 480 mm La colección ACCESS está dirigida a colectivos con movilidad reducida que buscan soluciones ergonómicas, versátiles y sofisticadas para el espacio de baño. Calidad, funcionalidad y diseño al servicio del bienestar, el confort y la comodidad para todas las necesidades.
    Especificaciones
    • Grab rail diameter (mm): 33 Finish: White Installation type: Wall-mounted Maximum weight supported (kg): 150 Number of fixing points: 6
    Especificaciones técnicas
    • Referencia816977009
    • Familia de productoAccesorios
    • Grupo de productosAccess
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-05-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)80
    • Ancho (mm)82
    • Profundidad (mm)480
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioVinilo
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_84
    • Descripción Uniclass 2015Support rails
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Accessories
    • Número OmniClass23-31 15 17 21
    • Título OmniClass Bathtub Grab Bars
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings