Publique sus productos
ACCESS PRO Antibacterial straight grab bar 980mm
ACCESS PRO Antibacterial straight grab bar 980mm
    Roca

    ACCESS PRO Antibacterial straight grab bar 980mm

    Traducido por Google,
    Barra de apoyo recta antibacterias, la colección ACCESS de 980 mm está dirigida a colectivos con movilidad reducida que buscan soluciones ergonómicas, versátiles y sofisticadas para el espacio de baño. Calidad, funcionalidad y diseño al servicio del bienestar, el confort y la comodidad para todas las necesidades.
    Especificaciones
    • Grab rail diameter (mm): 33 Finish: White Installation type: Wall-mounted Maximum weight supported (kg): 150 Number of fixing points: 6
    Especificaciones técnicas
    • Referencia816980009
    • Familia de productoAccesorios
    • Grupo de productosAccess
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-05-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)80
    • Ancho (mm)82
    • Profundidad (mm)980
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioVinilo
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_84
    • Descripción Uniclass 2015Support rails
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Accessories
    • Número OmniClass23-31 15 17 21
    • Título OmniClass Bathtub Grab Bars
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings