Publique sus productos
ACCESS PRO Antibacterial 135° angled grab bar
Roca

ACCESS PRO Antibacterial 135° angled grab bar

Traducido por Google,
Barra de apoyo antibacteriana en ángulo de 135° La colección ACCESS está dirigida a colectivos con movilidad reducida que buscan soluciones ergonómicas, versátiles y sofisticadas para el espacio de baño. Calidad, funcionalidad y diseño al servicio del bienestar, el confort y la comodidad para todas las necesidades.
Especificaciones
  • Angle: 135 Finish: White Grab rail diameter (mm): 33 Installation type: Wall-mounted Maximum weight supported (kg): 150 Number of fixing points: 6 Shape: Angular
Especificaciones técnicas
  • Referencia816982009
  • Familia de productoAccesorios
  • Grupo de productosAccess
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-05-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)248
  • Ancho (mm)80
  • Profundidad (mm)480
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioVinilo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_84
  • Descripción Uniclass 2015Support rails
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Accessories
  • Número OmniClass23-31 15 17 21
  • Título OmniClass Bathtub Grab Bars
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings