Publique sus productos
ACCESS PRO Antibacterial stool
Roca

ACCESS PRO Antibacterial stool

Traducido por Google,
La colección de taburetes antibacterias ACCESS está dirigida a colectivos con movilidad reducida que buscan soluciones ergonómicas, versátiles y sofisticadas para el espacio de baño. Calidad, funcionalidad y diseño al servicio del bienestar, el confort y la comodidad para todas las necesidades.
Especificaciones
  • Installation type: Floorstanding Maximum weight supported (Kg): 150
Especificaciones técnicas
  • Referencia816988009
  • Familia de productoAccesorios
  • Grupo de productosAccess
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-05-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)335
  • Ancho (mm)550
  • Profundidad (mm)570
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioVinilo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_83
  • Descripción Uniclass 2015Shower seats
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
  • Número OmniClass23-25 45 11 23 19
  • Título OmniClass Physically Challenged Shower Seats
  • CSI UniFormat II CódigoE20
  • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS