Publique sus productos
Tempo Robe Hook
Tempo Robe Hook
Tempo Robe Hook
Tempo Robe Hook
Tempo Robe Hook
Tempo Robe Hook
Tempo Robe Hook
    Roca

    Tempo Robe Hook

    Traducido por Google,
    Gancho para bata. Una colección completa de accesorios con un diseño minimalista. Ideal para espacios de baño urbanos, elegantes y modernos. Los acabados se destacan por tener una larga durabilidad gracias a sus grandes propiedades anticorrosivas y de resistencia. Los accesorios montados en la pared se pueden fijar fácilmente con tornillos. Se incluye un kit de instalación con los productos.
    Especificaciones
    • Compatible with:
    Especificaciones técnicas
    • Referencia817020XX0
    • Familia de productoAccesorios
    • Grupo de productosTempo
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)40
    • Ancho (mm)36
    • Profundidad (mm)25
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
    • Descripción Uniclass 2015Clothes hooks
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 27
    • Título OmniClass Robe Hooks
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings