Publique sus productos
Tempo Toilet roll holder with cover
Tempo Toilet roll holder with cover
Tempo Toilet roll holder with cover
Tempo Toilet roll holder with cover
Tempo Toilet roll holder with cover
Tempo Toilet roll holder with cover
Tempo Toilet roll holder with cover
    Roca

    Tempo Toilet roll holder with cover

    Traducido por Google,
    Portarrollos de papel higiénico con tapa. Una colección completa de accesorios con un diseño minimalista. Ideal para espacios de baño urbanos, elegantes y modernos. Los acabados destacan por tener una larga durabilidad gracias a sus grandes propiedades anticorrosivas y resistencia. Los accesorios de montaje en pared se pueden fijar fácilmente con tornillos. Se incluye un kit de instalación con los productos.
    Especificaciones
    • Compatible with:
    Especificaciones técnicas
    • Referencia817033XX0
    • Familia de productoAccesorios
    • Grupo de productosTempo
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)116
    • Ancho (mm)150
    • Profundidad (mm)24
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings