Publique sus productos
Meridian - Meridian auxiliary unit with one drawer
Meridian - Meridian auxiliary unit with one drawer
Meridian - Meridian auxiliary unit with one drawer
    Roca

    Meridian - Meridian auxiliary unit with one drawer

    Traducido por Google,
    Mueble auxiliar con un cajón. Para combinar con una estructura metálica de suelo. Un único concepto para mil soluciones. Un único concepto para cualquier necesidad. La gama más versátil y global.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia817087XXX
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosMeridian
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)259
    • Ancho (mm)514
    • Profundidad (mm)424
    Información relacionada
    • Material principalAglomerado
    • Diseñado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Casework
    • Número OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Título OmniClass Residential Bathroom Specialty Casework