Publique sus productos
Superinox Robe hook
Roca

Superinox Robe hook

Traducido por Google,
Gancho para bata. Una amplia gama que define y ajusta al máximo todos los elementos que inciden en la creación de ambientes de baño. Este concepto es funcional y se adapta fácilmente a cualquier espacio.
Especificaciones técnicas
  • Referencia817300002
  • Familia de productoAccesorios
  • Grupo de productosSuperinox
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-03-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)23
  • Ancho (mm)40
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
  • Descripción Uniclass 2015Clothes hooks
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 27
  • Título OmniClass Robe Hooks
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings