Publique sus productos
Public Wall-mounted gel dispenser
Public Wall-mounted gel dispenser
    Roca

    Public Wall-mounted gel dispenser

    Traducido por Google,
    Dispensador de gel de pared. Pensada para ser utilizada en zonas de alto tránsito como hospitales, centros comerciales, hoteles o centros académicos, la gama de accesorios para espacios públicos de Roca aúna resistencia, seguridad y funcionalidad en una amplia gama de propuestas. Concebidos específicamente para un uso intensivo, todos los productos de la colección Public están fabricados con materiales de alta durabilidad, diseñados para facilitar el trabajo del personal de mantenimiento y limpieza.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia8174030xx
    • Familia de productoAccesorios
    • Grupo de productosPublic
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)370
    • Ancho (mm)111
    • Profundidad (mm)100
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties