Publique sus productos
PUBLIC Hand dryer with sensor and HEPA antibacterial filter
Roca

PUBLIC Hand dryer with sensor and HEPA antibacterial filter

5.0 de 5 estrellas5.0(5 reseñas)
Traducido por Google,
Secador de manos con sensor y filtro antibacteriano HEPA
Especificaciones técnicas
  • Referencia817419001
  • Familia de productoAccesorios
  • Grupo de productosPublic
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-02-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)685
  • Ancho (mm)218
  • Profundidad (mm)300
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Secadores de mano y de pelo
  • Clasificación IFC Electrodoméstico
  • Código Uniclass 2015Pr_40_70_62_37
  • Descripción Uniclass 2015Hand driers
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 15
  • Título OmniClass Hand Dryers
  • CSI UniFormat II CódigoE1090
  • CSI UniFormat II TítuloOther Equipment