Publique sus productos
BAIA - Hanger Greige
BAIA - Hanger Greige
BAIA - Hanger Greige
    Roca

    BAIA - Hanger Greige

    Traducido por Google,
    La atención al detalle está presente en este colgador de pared, que combina a la perfección con el estilo de la colección Baia. Sus reducidas dimensiones proporcionan una solución funcional con un aspecto llamativo. Disponible en tres acabados: Greige, una combinación de gris y beige, es un leitmotiv en las creaciones de Giorgio Armani y es considerado por muchos como el tono ideal en el diseño de interiores. El acabado en acero cepillado aporta un aire discreto y sofisticado con un toque de elegancia. El acabado Cromo resalta el aspecto fresco y clásico de cualquier espacio de baño y cada pieza ha sido tratada con el revestimiento Evershine® exclusivo de Roca para garantizar un brillo permanente. Los acabados Greige y Brushed Steel han sido elaborados a mano para dotar a la pieza de un aspecto único y añadir un toque discreto y contemporáneo al baño.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia8174900xx
    • Familia de productoBaia
    • Grupo de productosAccessories
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)30
    • Ancho (mm)23
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Número OmniClass23-31 25 27
    • Título OmniClass Robe Hooks