Publique sus productos
BAIA - Paper holder with cover in Greige + shinyGreige axis & frame
BAIA - Paper holder with cover in Greige + shinyGreige axis & frame
    Roca

    BAIA - Paper holder with cover in Greige + shinyGreige axis & frame

    Traducido por Google,
    La atención al detalle está presente en cada elemento de esta colección. El portarrollos con tapa redondeada y llamativo soporte tiene un aire moderno y presenta una combinación de diferentes acabados cepillados y brillantes que crean una pieza con un aspecto único. Greige, una combinación de gris y beige, es un leitmotiv en las creaciones de Giorgio Armani y es considerado por muchos como el tono ideal en el diseño de interiores. La base ondulada y el soporte en Shiny Greige realzan la belleza de esta pieza. El acabado en acero cepillado aporta un aire discreto y sofisticado con un toque de elegancia. La base ondulada y el soporte en cromo aportan un toque clásico y elegante a cualquier espacio. Los acabados Greige y Brushed Steel han sido elaborados a mano para dotar a la pieza de un aspecto único y añadir un toque discreto y contemporáneo al baño.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia8174910xx
    • Familia de productoBaia
    • Grupo de productosAccessories
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)71
    • Ancho (mm)133
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para aseo
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Número OmniClass23-31 25 21
    • Título OmniClass Toilet Paper Dispensers