Publique sus productos
BAIA - Soap dispenser Greige + Greige shiny ring & head pump
BAIA - Soap dispenser Greige + Greige shiny ring & head pump
    Roca

    BAIA - Soap dispenser Greige + Greige shiny ring & head pump

    Traducido por Google,
    La atención al detalle está presente en este dosificador redondo de jabón o loción corporal, que combina a la perfección con el estilo de la colección Baia. El dosificador de jabón o leche corporal, cuya estructura ha sido fabricada artesanalmente en una sola pieza metálica con un elegante aro metálico insertado y tapa superior en acabado brillante, puede combinarse con el resto de elementos de la colección con o sin bandeja. La combinación de acabados metálicos cepillados y brillantes crea una apariencia lúdica de tonos y brillo en esta pieza. Greige, una combinación de gris y beige, es un leitmotiv en las creaciones de Giorgio Armani y es considerado por muchos como el tono ideal en el diseño de interiores. Esta pieza incluye toques de Shiny Greige. El acabado en acero cepillado aporta un aire discreto y sofisticado con un toque de elegancia. Incluye matices en Chrome que aportan un toque clásico y elegante a cualquier espacio. Los acabados Greige y Brushed Steel han sido elaborados a mano para dotar a la pieza de un aspecto único y añadir un toque discreto y contemporáneo al baño.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia8174940xx
    • Familia de productoBaia
    • Grupo de productosAccessories
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)173
    • Ancho (mm)90
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Número OmniClass23-31 25 29 13
    • Título OmniClass Hand Soap Dispensers