Publique sus productos
BAIA - Tissue box Greige + Greige shiny cover & base ring
BAIA - Tissue box Greige + Greige shiny cover & base ring
    Roca

    BAIA - Tissue box Greige + Greige shiny cover & base ring

    Traducido por Google,
    La atención al detalle está presente en este soporte de caja de papel de seda de forma suave, que combina perfectamente con el aspecto de la colección Baia. La estructura de este portacajas de papel tisú ha sido realizada artesanalmente en una sola pieza de metal cepillado sin juntas, mientras que su inserción inferior y su tapa tienen un acabado brillante. La elegante cubierta se puede quitar fácilmente. Esta pieza se puede combinar con todos los demás elementos de la colección con o sin bandeja. La combinación de acabados metálicos cepillados y brillantes ofrece un efecto único. Greige, una combinación de gris y beige, es un leitmotiv en las creaciones de Giorgio Armani y es considerado por muchos como el tono ideal en el diseño de interiores. Incluye matices en Shiny Greige que crean una pieza con un look único y llamativo. El acabado Acero Cepillado aporta un aire discreto y sofisticado con un toque de elegancia e incluye matices en Cromo que aportan elegancia y un aire clásico a cualquier espacio. Los acabados Greige y Brushed Steel han sido elaborados a mano para dotar a la pieza de un aspecto único y añadir un toque discreto y contemporáneo al baño.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia8174960xx
    • Familia de productoBaia
    • Grupo de productosAccessories
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)137
    • Ancho (mm)130
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties