Publique sus productos
BAIA - Waste bin Greige + Shiny Greige cover
BAIA - Waste bin Greige + Shiny Greige cover
    Roca

    BAIA - Waste bin Greige + Shiny Greige cover

    4.9 de 5 estrellas4.9(10 reseñas)
    Traducido por Google,
    La atención al detalle está presente en este cubo de basura de forma redondeada, que combina perfectamente con la estética de la colección Baia. El cubo de basura, cuya estructura es de una sola pieza de metal (sin juntas visibles) con dos elegantes insertos de metal en acabado brillo. La mezcla de ambos acabados metálicos en cepillado y brillante ofrecen un efecto de singularidad. La elegante cubierta abatible ofrece un aspecto discreto. El Greige, un equilibrio entre el gris y el beige, es un leitmotiv en las creaciones de Giorgio Armani y es considerado por muchos como el tono ideal en el diseño de interiores. Incluye dos inserciones de Greige brillante que ofrecen un aspecto lúdico de sombras y brillos que hacen una pieza llamativa. El acabado de acero cepillado agrega una sensación discreta y sofisticada en un toque elegante. Incluye dos inserciones en cromo que le dan un giro a un tono clásico y es el colmo de la elegancia en cualquier espacio. Los acabados Greige y Brushed Steel han sido hechos a mano para realzar el besp
    Especificaciones técnicas
    • Referencia8175010xx
    • Familia de productoBaia
    • Grupo de productosAccessories
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)268
    • Ancho (mm)211
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Papeleras
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties